Geteilte Stehlagergehäuse SNV…F-D, SNV…F-L, Sphäroguss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNV072-F-D
SNV085-F-D
SNV090-F-D
SNV100-F-D
SNV110-F-D
SNV120-F-D-G944DA
SNV130-F-D
SNV140-F-D
SNV150-F-D
SNV160-F-D-G944DA
SNV170-F-D
SNV180-F-D
SNV180-F-D-G944DA
SNV190-F-D
SNV200-F-L-G944DA
SNV215-F-D
SNV230-F-D
SNV270-F-D
SNV290-F-D
SNV300-F-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Lagersitz [D]
(mm)
Typ Gewicht
(kg)

92.85 €

1000 4 Arbeitstage 97 x 185 x 8072Spheroidal graphite cast ironSphäroguss2,115

106.29 €

1000 4 Arbeitstage 117 x 205 x 10085Spheroidal graphite cast ironSphäroguss2,8

115.40 €

1000 4 Arbeitstage 117 x 205 x 10090Spheroidal graphite cast ironSphäroguss3,2

159.23 €

1000 4 Arbeitstage 133 x 255 x 105100Spheroidal graphite cast ironSphäroguss4,49

156.63 €

1000 4 Arbeitstage 139 x 255 x 110110Spheroidal graphite cast ironSphäroguss4,9

236.88 €

1000 4 Arbeitstage 155 x 275 x 115120Spheroidal graphite cast iron+G944DASphäroguss+G944DA6,5

200.88 €

1000 4 Arbeitstage 161 x 280 x 120130Spheroidal graphite cast ironSphäroguss7

252.06 €

1000 4 Arbeitstage 183 x 315 x 135140Spheroidal graphite cast ironSphäroguss9,3

271.15 €

1000 4 Arbeitstage 189 x 320 x 140150Spheroidal graphite cast ironSphäroguss11

383.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -160Spheroidal graphite cast ironSphäroguss13,637

354.02 €

1000 4 Arbeitstage 219 x 345 x 150170Spheroidal graphite cast ironSphäroguss15

399.58 €

1000 4 Arbeitstage 223 x 380 x 160180Spheroidal graphite cast ironSphäroguss18

479.83 €

1000 4 Arbeitstage 223 x 380 x 160180Spheroidal graphite cast iron+G944DASphäroguss+G944DA18

517.14 €

1000 4 Arbeitstage 229 x 380 x 155190Spheroidal graphite cast ironSphäroguss20

366.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 248 x 410 x 175200Flake graphite cast iron+G944DAGrauguss+G944DA24,2

638.62 €

1000 4 Arbeitstage 271 x 410 x 180215Spheroidal graphite cast ironSphäroguss26,5

839.94 €

1000 4 Arbeitstage 291 x 445 x 190230Spheroidal graphite cast ironSphäroguss33

1,285.06 €

1000 4 Arbeitstage 328 x 530 x 215270Spheroidal graphite cast ironSphäroguss51,3

1,679.02 €

1000 4 Arbeitstage 351 x 550 x 225290Spheroidal graphite cast ironSphäroguss61

2,317.63 €

1000 4 Arbeitstage 366 x 620 x 215300Spheroidal graphite cast ironSphäroguss71,3

Loading...

  1. 1

Technischer Support