Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE12-ZO-HLN |
GE15-ZO-HLN |
GE19-ZO-HLN |
GE22-ZO-HLN |
GE25-ZO-HLN |
GE31-ZO-HLN |
GE34-ZO-HLN |
GE38-ZO-HLN |
GE44-ZO-HLN |
GE50-ZO-HLN |
GE57-ZO-HLN |
GE63-ZO-HLN |
GE69-ZO-HLN |
GE76-ZO-HLN |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12,7 | 17800 | 22,225 | 11,1 | 41000 | - | 18 | ||
- | 11.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15,875 | 28400 | 26,988 | 13,894 | 65600 | - | 32 | ||
12.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 19,05 | 40800 | 31,75 | 16,662 | 94100 | - | 52,87 | |||
12.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 22,225 | 55300 | 36,513 | 19,431 | 128000 | - | 82 | |||
13.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25,4 | 70100 | 41,275 | 22,225 | 162000 | 0,118 | - | |||
23.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 31,75 | 112000 | 50,8 | 27,762 | 259000 | 0,218 | - | |||
28.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34,925 | 133000 | 55,563 | 30,15 | 307000 | 0,284 | - | |||
39.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 38,1 | 158000 | 61,913 | 33,325 | 364000 | 0,404 | - | |||
42.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 44,45 | 222000 | 71,438 | 38,887 | 512000 | 0,627 | - | |||
57.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50,8 | 289000 | 80,963 | 44,45 | 668000 | 0,911 | - | |||
70.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 57,15 | 366000 | 90,488 | 50,013 | 844000 | 1,274 | - | |||
105.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 63,5 | 456000 | 100,013 | 55,55 | 1050000 | 1,705 | - | |||
200.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 69,85 | 545000 | 111,125 | 61,112 | 1260000 | 2,347 | - | |||
245.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 76,2 | 651000 | 120,65 | 66,675 | 1500000 | 3,029 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften