Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAKL5-PW-A |
GAKL6-PW-A |
GAKL8-PW-A |
GAKL10-PW-A |
GAKL12-PW-A |
GAKL14-PW-A |
GAKL16-PW |
GAKL20-PW |
GAKL25-PW |
GAKL30-PW |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Äußerer Augendurchmesser [d 2] (mm) | Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 5 | 6000 | 13 | 8 | 4900 | 18 | 42 | 0,02 | ||
16.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 6 | 7750 | 16 | 9 | 6930 | 20 | 46 | 0,021 | |||
18.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 8 | 12900 | 19 | 12 | 12900 | 24 | 54 | 0,042 | |||
23.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 10 | 18100 | 22 | 14 | 18500 | 28 | 62 | 0,061 | |||
26.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12 | 24000 | 26 | 16 | 20800 | 32 | 70 | 0,103 | |||
33.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 14 | 31000 | 28 | 19 | 32000 | 36 | 78 | 0,16 | |||
40.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 16 | 38600 | 32 | 21 | 45300 | 42 | 87 | 0,227 | |||
53.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 56600 | 40 | 25 | 45600 | 50 | 103 | 0,376 | |||
81.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 84800 | 47 | 31 | 72900 | 60 | 124 | 0,67 | |||
108.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 114000 | 55 | 37 | 95900 | 70 | 145 | 1,1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Äußerer Augendurchmesser [d 2](mm)
Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften