Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, offen

Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, offen
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAKL5-PB-A
GAKL6-PB-A
GAKL8-PB-A
GAKL10-PB-A
GAKL12-PB-A
GAKL14-PB-A
GAKL16-PB
GAKL20-PB
GAKL25-PB
GAKL30-PB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)
-

28.98 €

1000 4 Arbeitstage 5333013849000,02

17.69 €

1000 4 Arbeitstage 6432016969300,022

19.85 €

1000 4 Arbeitstage 871401912129000,040

24.54 €

1000 4 Arbeitstage 10100002214185000,066

28.17 €

1000 4 Arbeitstage 12133002616208000,102

35.91 €

1000 4 Arbeitstage 14171002819320000,16

43.05 €

1000 4 Arbeitstage 16214003221453000,208

56.82 €

1000 4 Arbeitstage 20314004025456000,385

87.65 €

1000 4 Arbeitstage 25471004731729000,67

115.37 €

1000 4 Arbeitstage 30635005537959001,11

Loading...

  1. 1

Technischer Support