Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, offen

Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, offen
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIKL5-PB-A
GIKL6-PB-A
GIKL8-PB-A
GIKL10-PB-A
GIKL12-PB-A
GIKL14-PB-A
GIKL16-PB
GIKL20-PB
GIKL25-PB
GIKL30-PB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)
-

33.31 €

1000 4 Arbeitstage 5325013891800,02

18.05 €

1000 4 Arbeitstage 6430016980000,028

20.32 €

1000 4 Arbeitstage 872001912131000,049

25.55 €

1000 4 Arbeitstage 10100002214185000,077

29.35 €

1000 4 Arbeitstage 12133002616208000,127

36.97 €

1000 4 Arbeitstage 14170002819320000,186

49.91 €

1000 4 Arbeitstage 16216003221452000,247

64.66 €

1000 4 Arbeitstage 20314004025456000,42

100.29 €

1000 4 Arbeitstage 25471004731729000,76

128.80 €

1 4 Arbeitstage 30635005537959001,18

Loading...

  1. 1

Technischer Support