Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE10-AW-A |
GE12-AW-A |
GE15-AW-A |
GE160-AW-B |
GE180-AW-B |
GE200-AW-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Höhe [T] (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 7,9 | 9,5 | 73200 | 122000 | - | 38,082 | |||
50.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | 9,3 | 13 | 97300 | 162000 | - | 72 | |||
59.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15 | 42 | 10,7 | 15 | 157000 | 261000 | 0,116 | - | |||
2,704.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 290 | 65 | 77 | 5680000 | 9460000 | 23,64 | - | |||
3,576.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 320 | 70 | 86 | 6380000 | 10600000 | 31,25 | - | |||
5,165.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 340 | 74 | 87 | 7070000 | 11800000 | 33,9 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Höhe [T](mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften