Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE30-SX |
GE35-SX |
GE40-SX |
GE45-SX |
GE50-SX |
GE55-SX |
GE60-SX |
GE65-SX |
GE70-SX |
GE80-SX |
GE90-SX |
GE100-SX |
GE110-SX |
GE120-SX |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Durchmesser (mm) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Höhe [T] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 64600 | 30 | 55 | 323000 | 17 | 0,21 | |||
51.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 78600 | 35 | 62 | 393000 | 18 | 0,272 | |||
89.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90800 | 40 | 68 | 454000 | 19 | 0,331 | |||
97.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 106000 | 45 | 75 | 532000 | 20 | 0,414 | |||
133.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 118000 | 50 | 80 | 592000 | 20 | 0,449 | |||
164.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 149000 | 55 | 90 | 746000 | 23 | 0,668 | |||
176.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 161000 | 60 | 95 | 805000 | 23 | 0,738 | |||
186.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 173000 | 65 | 100 | 867000 | 23 | 0,759 | |||
145.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 209000 | 70 | 110 | 1040000 | 25 | 1,04 | |||
149.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 245000 | 80 | 125 | 1220000 | 29 | 1,397 | |||
171.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 314000 | 90 | 140 | 1570000 | 32 | 2,018 | |||
200.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 339000 | 100 | 150 | 1700000 | 32 | 2,301 | |||
405.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 469000 | 110 | 170 | 2340000 | 38 | 3,778 | |||
429.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 499000 | 120 | 180 | 2490000 | 38 | 4,05 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Durchmesser(mm)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Höhe [T](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften