NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen

NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen
NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAKSL5-PS
GAKSL6-PS
GAKSL8-PS
GAKSL10-PS
GAKSL12-PS
GAKSL16-PS
GAKSL20-PS
GAKSL25-PS
GAKSL30-PS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Äußerer Augendurchmesser [d 2]
(mm)
Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2]
(mm)
Gewicht
(kg)

38.38 €

1000 4 Arbeitstage 5600013818001942,50,016

38.55 €

1000 4 Arbeitstage 6765016925002146,50,020

38.71 €

1000 4 Arbeitstage 812900191246002554,50,039

42.88 €

1000 4 Arbeitstage 1018000221473002962,50,065

52.35 €

1000 4 Arbeitstage 1224000261691003370,50,097

67.43 €

1000 4 Arbeitstage 16390003221190004387,50,205

100.49 €

1000 4 Arbeitstage 2057000402522800511040,355

224.17 €

1000 4 Arbeitstage 2585000473136200611250,612

259.35 €

1000 4 Arbeitstage 30114000553747500711461,06

Loading...

  1. 1

Technischer Support