NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen

NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen
  • Mengenrabatt
NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAKSR5-PS
GAKSR6-PS
GAKSR8-PS
GAKSR10-PS
GAKSR12-PS
GAKSR14-PS
GAKSR16-PS
GAKSR18-PS
GAKSR20-PS
GAKSR22-PS
GAKSR25-PS
GAKSR30-PS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Äußerer Augendurchmesser [d 2]
(mm)
Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2]
(mm)
Gewicht
(kg)

38.38 €

1000 4 Arbeitstage 5600013818001942,50,016

38.55 €

1000 4 Arbeitstage 6765016925002146,50,021

38.71 €

1000 4 Arbeitstage 812900191246002554,50,039

42.88 €

1000 4 Arbeitstage 1018000221473002962,50,065

52.35 €

1000 4 Arbeitstage 1224000261691003370,50,097

62.37 €

1000 4 Arbeitstage 14310002819137003778,50,130

67.43 €

1000 4 Arbeitstage 16390003221190004387,50,205

161.82 €

1000 4 Arbeitstage 18475003523230004795,50,28

100.49 €

1000 4 Arbeitstage 2057000402522800511040,35

183.12 €

1000 4 Arbeitstage 2268000422830400551120,440

224.17 €

1000 4 Arbeitstage 2585000473136200611250,619

399.02 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 30114000553747500711461,06

Loading...

  1. 1

Technischer Support