Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GF100-DO-A
Bohrungsdurchmesser(mm) | 100 | dynamische Tragzahl (radial)(N) | 608000 | Lageraußendurchmesser [D](mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Innenringes [B](mm) | 70 | Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 1520000 | Gewicht(kg) | 31,5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen, die Teilenummer ist GF100-DO-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GF100-DO-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften