Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet

Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE25-FW-2RS
GE100-FW-2RS-B
GE110-FW-2RS-B
GE120-FW-2RS-C
GE140-FW-2RS-B
GE160-FW-2RS-B
GE180-FW-2RS-B
GE200-FW-2RS-B
GE220-FW-2RS-B
GE240-FW-2RS-B
GE260-FW-2RS-B
GE280-FW-2RS-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Höhe Außenring [C]
(mm)
Gewicht
(kg)
-

67.83 €

1000 4 Arbeitstage 251650004728275000180,187

552.40 €

1000 4 Arbeitstage 1001850000160853080000555,86

622.11 €

1000 4 Arbeitstage 11026900001801004480000709,54

1,002.26 €

1000 4 Arbeitstage 120302000021011550400007015,1

1,238.89 €

1000 4 Arbeitstage 140384000023013064000008018,65

2,175.54 €

1000 4 Arbeitstage 160432000026013572000008024,4

2,867.77 €

1000 4 Arbeitstage 18060000002901551000000010035,6

3,081.02 €

1000 4 Arbeitstage 20066000003201651100000010044,8

3,656.78 €

1000 4 Arbeitstage 22072000003401751200000010050,5

4,828.02 €

1000 4 Arbeitstage 24085800003701901430000011064,8

7,599.42 €

1000 4 Arbeitstage 260101000004002051680000012080,7

10,167.00 €

1000 4 Arbeitstage 280108000004302101800000012095,33

Loading...

  1. 1

Technischer Support