Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen

Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE5-PW
GE6-PW
GE8-PW
GE10-PW
GE12-PW
GE14-PW
GE16-PW
GE18-PW
GE20-PW
GE22-PW
GE25-PW
GE30-PW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Höhe Außenring [C]
(mm)
Gewicht
(kg)
-

8.55 €

1000 4 Arbeitstage 560001381500060,005

6.55 €

1000 4 Arbeitstage 67750169194006,750,010

7.51 €

1000 4 Arbeitstage 81290019123210090,017

8.32 €

1000 4 Arbeitstage 101810022144520010,50,027

10.32 €

1000 4 Arbeitstage 1224000261660000120,043

14.51 €

1000 4 Arbeitstage 143100028197750013,50,054

17.11 €

1000 4 Arbeitstage 1638600322196400150,077

23.14 €

1000 4 Arbeitstage 1847300352311800016,50,107

25.78 €

1000 4 Arbeitstage 20566004025141000180,145

30.88 €

1000 4 Arbeitstage 22686004228171000200,18

36.72 €

1000 4 Arbeitstage 25848004731212000220,24

47.55 €

1000 4 Arbeitstage 301140005537286000250,385

Loading...

  1. 1

Technischer Support