Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, offen

Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, offen
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAL6-UK
GAL8-UK
GAL10-UK
GAL12-UK
GAL15-UK
GAL17-UK
GAL20-UK
GAL25-UK
GAL30-UK
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Äußerer Augendurchmesser [d 2]
(mm)
Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2]
(mm)
Gewicht
(kg)

22.05 €

1000 4 Arbeitstage 6360014669302146,50,017

22.62 €

1000 4 Arbeitstage 858501681290024540,033

23.82 €

1000 4 Arbeitstage 108640199206002962,50,056

27.35 €

1000 4 Arbeitstage 121130022103020034710,085

33.86 €

1000 4 Arbeitstage 151780026124160040830,150

35.71 €

1000 4 Arbeitstage 172250030145650046920,210

43.78 €

1000 4 Arbeitstage 203130035167560053104,50,307

60.35 €

1000 4 Arbeitstage 25511004220105000641260,554

85.15 €

1000 4 Arbeitstage 3065900472213900073146,50,891

Loading...

  1. 1

Technischer Support