Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAL6-DO |
GAL8-DO |
GAL10-DO |
GAL12-DO |
GAL15-DO |
GAL17-DO |
GAL20-DO |
GAL25-DO |
GAL30-DO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 6 | 3400 | 14 | 6 | 6930 | - | 18 | |||
18.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 8 | 5590 | 16 | 8 | 12900 | - | 33 | |||
20.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 10 | 8160 | 19 | 9 | 20600 | - | 52,976 | |||
23.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12 | 10800 | 22 | 10 | 30200 | - | 86 | |||
29.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15 | 16900 | 26 | 12 | 41600 | - | 150 | |||
32.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 17 | 21300 | 30 | 14 | 56500 | 0,202 | - | |||
39.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | - | 330 | |||
52.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0,6 | - | |||
75.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0,934 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften