Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen

Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIL6-DO
GIL8-DO
GIL10-DO
GIL12-DO
GIL15-DO
GIL17-DO
GIL20-DO
GIL25-DO
GIL30-DO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

20.05 €

1000 4 Arbeitstage 63400146103000,023

20.57 €

1000 4 Arbeitstage 85590168160000,038

22.14 €

1000 4 Arbeitstage 108160199220000,065

25.55 €

1000 4 Arbeitstage 12108002210304000,096

32.42 €

1000 4 Arbeitstage 15169002612448000,180

35.12 €

1000 4 Arbeitstage 17213003014565000,248

41.06 €

1000 4 Arbeitstage 20296003516756000,357

55.57 €

1000 4 Arbeitstage 25483004220883000,66

82.02 €

1000 4 Arbeitstage 306230047221190000,929

Loading...

  1. 1

Technischer Support