High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Maßreihe E, offen

High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Maßreihe E, offen
  • Mengenrabatt
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE16-DO-HLN
GE17-DO-HLN
GE20-DO-HLN
GE25-DO-HLN
GE30-DO-HLN
GE35-DO-HLN
GE40-DO-HLN
GE45-DO-HLN
GE50-DO-HLN
GE60-DO-HLN
GE70-DO-C2
GE70-DO-HLN
GE80-DO-HLN
GE90-DO-HLN
GE100-DO-HLN
GE110-DO-HLN
GE120-DO-HLN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Radialluft Gewicht
(kg)

9.42 €

1000 4 Arbeitstage 16213003014106000CN0,042

11.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17260003014100000CN0,042

10.82 €

1000 4 Arbeitstage 20354003516136000CN0,062

12.63 €

1000 4 Arbeitstage 25605004220233000CN0,109

14.34 €

1000 4 Arbeitstage 30783004722301000CN0,141

18.40 €

1000 4 Arbeitstage 351010005525388000CN0,218

21.89 €

1000 4 Arbeitstage 401270006228488000CN0,308

26.34 €

1000 4 Arbeitstage 451640006832630000CN0,408

34.14 €

1000 4 Arbeitstage 502030007535782000CN0,524

53.92 €

1000 4 Arbeitstage 6031400090441210000CN0,989

80.45 €

1000 4 Arbeitstage 70407000105491560000C21,533

75.26 €

1000 4 Arbeitstage 70407000105491560000CN1,51

105.32 €

1000 4 Arbeitstage 80504000120551940000CN2,22

136.88 €

1000 4 Arbeitstage 90619000130602380000CN2,74

186.48 €

1000 4 Arbeitstage 100754000150702900000CN4,327

236.06 €

1000 4 Arbeitstage 110812000160703120000CN4,712

345.06 €

1000 4 Arbeitstage 1201210000180854660000CN7,918

Loading...

  1. 1

Technischer Support