High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl Maßreihe E, abgedichtet

High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl Maßreihe E, abgedichtet
  • Mengenrabatt
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE25-DO-2RS-HLN
GE30-DO-2RS-HLN
GE35-DO-2RS-HLN
GE40-DO-2RS-HLN
GE45-DO-2RS-HLN
GE50-DO-2RS-HLN
GE60-DO-2RS-HLN
GE70-DO-2RS-HLN
GE80-DO-2RS-HLN
GE90-DO-2RS-HLN
GE100-DO-2RS-HLN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

17.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255490042202110000,108

20.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 307040047222710000,136

24.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 359290055253570000,212

29.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4011700062284510000,3

31.11 €

1000 4 Arbeitstage 4515100068325790000,398

43.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5017900075356900000,533

66.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60297000904411400000,973

98.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 703880001054914900001,53

131.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 805040001205519400002,2

171.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 906190001306023800002,653

231.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1007540001507029000004,265

Loading...

  1. 1

Technischer Support