Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet

Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAR17-UK-2RS-A
GAR20-UK-2RS-A
GAR25-UK-2RS-A
GAR30-UK-2RS-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Äußerer Augendurchmesser [d 2]
(mm)
Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2]
(mm)
Gewicht
(kg)

42.31 €

1000 4 Arbeitstage 174880030145650046920,200

49.75 €

1000 4 Arbeitstage 203130035167560053104,50,330

66.63 €

1000 4 Arbeitstage 25511004220105000641260,59

94.57 €

1000 4 Arbeitstage 3065900472213900073146,50,93

Loading...

  1. 1

Technischer Support