Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet

Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Rechtsgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIR20-UK-2RS-A
GIR25-UK-2RS-A
GIR30-UK-2RS-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

51.09 €

1000 4 Arbeitstage 20313003516756000,360

71.95 €

1000 4 Arbeitstage 255110042201050000,65

105.55 €

1000 4 Arbeitstage 3016500047221390000,97

Loading...

  1. 1

Technischer Support