Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, abgedichtet

Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, abgedichtet
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, abgedichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIR17-DO-2RS
GIR20-DO-2RS
GIR25-DO-2RS
GIR30-DO-2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

33.40 €

1000 4 Arbeitstage 17213003014565000,250

39.54 €

1000 4 Arbeitstage 20296003516756000,36

51.71 €

1000 4 Arbeitstage 25483004220883000,66

72.75 €

1000 4 Arbeitstage 306230047221190000,944

Loading...

  1. 1

Technischer Support