Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWSE20-HL-RROC-V1-G3 |
KWSE20-HL-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
449.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | |
449.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 |
Loading...
Genauigkeitsklasse(mm) | G3 | Systemhöhe [H](mm) | 30 | Wagenbreite [B](mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Wagengesamtlänge [L](mm) | 91,9 | Tragzahl dyn.; Lastrichtung I: Druckbelastung [I C](N) | 28000 | Lastrichtung I: Druckbelastung [I C 0](N) | 72000 |
Tragzahl dyn; Lastrichtung II: Zugbelastung [II C](N) | 25000 | Lastrichtung II: Zugbelastung [II C 0](N) | 47000 | Tragzahl dyn; Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C](N) | 26000 |
Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C 0](N) | 48000 | Gewicht(kg) | 0,455 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften