Führungswagen KWVE..-B-ES, Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, erweiterte Bauform, schmale Ausführung

Führungswagen KWVE..-B-ES, Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, erweiterte Bauform, schmale Ausführung
  • Mengenrabatt
Führungswagen KWVE..-B-ES, Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, erweiterte Bauform, schmale Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE20-B-ES-ADE-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ES-ADE-RROC-V2-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G1
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G2
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G4
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G1
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G2
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G4
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G1
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G2
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G4
KWVE25-B-ES-ADE-RROC-V1-G3
KWVE25-B-ES-ADE-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G1
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G2
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G4
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G1
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G2
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G4
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G1
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G2
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Systemhöhe [H]
(mm)
Wagenbreite [B]
(mm)
Wagengesamtlänge [L]
(mm)
Tragzahl dyn. [C]
(N)
Tragzahl stat. [C 0]
(N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x]
(Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y]
(Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z]
(Nm)
Beschichtung Größenkennziffer Gewicht
(kg)

259.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G3284271,41310027000332240240PROC200,315

259.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G3284271,41310027000332240240PROC200,315

223.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G1284271,41310027000332240240Ohne200,315

213.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G2284271,41310027000332240240Ohne200,315

203.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G3284271,41310027000332240240Ohne200,315

192.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G4284271,41310027000332240240Ohne200,315

223.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G1284271,41310027000332240240Ohne200,315

213.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G2284271,41310027000332240240Ohne200,315

203.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G3284271,41310027000332240240Ohne200,315

192.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G4284271,41310027000332240240Ohne200,315

223.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G1284271,41310027000332240240Ohne200,315

213.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G2284271,41310027000332240240Ohne200,315

203.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G3284271,41310027000332240240Ohne200,315

192.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G4284271,41310027000332240240Ohne200,315

268.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G3334883,31790037000510395395PROC250,504

268.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G3334883,31790037000510395395PROC250,504

229.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G1334883,31790037000510395395Ohne250,504

219.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G2334883,31790037000510395395Ohne250,504

209.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G3334883,31790037000510395395Ohne250,504

198.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G4334883,31790037000510395395Ohne250,504

230.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G1334883,31790037000510395395Ohne250,504

219.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G2334883,31790037000510395395Ohne250,504

209.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G3334883,31790037000510395395Ohne250,504

198.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G4334883,31790037000510395395Ohne250,504

230.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G1334883,31790037000510395395Ohne250,504

219.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G2334883,31790037000510395395Ohne250,504

209.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G3334883,31790037000510395395Ohne250,504

198.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G4334883,31790037000510395395Ohne250,504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? ja

Technischer Support