Führungswagen KWVE..-WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit

Führungswagen KWVE..-WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
  • Mengenrabatt
Führungswagen KWVE..-WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE35-WL-UG-V0-G2
KWVE35-WL-UG-V0-G3
KWVE35-WL-UG-V0-G4
KWVE35-WL-UG-V1-G1
KWVE35-WL-UG-V1-G2
KWVE35-WL-UG-V2-G1
KWVE35-WL-UG-V2-G2
KWVE35-WL-V0-G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Gewicht
(kg)

470.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G23,825

448.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G33,825

425.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G43,825

493.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G13,825

470.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G23,825

493.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G13,825

470.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G23,825

493.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G12,59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Systemhöhe [H](mm) 50 Wagenbreite [B](mm) 162 Wagengesamtlänge [L](mm) 140,2
Tragzahl dyn. [C](N) 47500 Tragzahl stat. [C 0](N) 100000 Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm) 5550
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm) 1890 Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm) 1890

Technischer Support