Flaches Vollprofil, mit Zwei Laufwellen, LFS-F Series

Flaches Vollprofil, mit Zwei Laufwellen, LFS-F Series
  • Mengenrabatt
Flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS32X4000-F-0020-EWL
LFS32X4000-F-OL-0020-EWL
LFS32X4000-F-OL-RB-0020-EWL
LFS32X4000-F-RB-0020-EWL
LFS42X4000-F-0020-EWL
LFS42X4000-F-OL-0020-EWL
LFS42X4000-F-OL-RB-0020-EWL
LFS42X4000-F-RB-0020-EWL
LFS52X4000-F-0020-EWL
LFS52X4000-F-OL-0020-EWL
LFS52X4000-F-OL-RB-0020-EWL
LFS52X4000-F-RB-0020-EWL
LFS52X6000-F-0020-EWL
LFS52X6000-F-OL-0020-EWL
LFS52X6000-F-OL-RB-0020-EWL
LFS52X6000-F-RB-0020-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Länge maximal [l max]
(mm)
Beschichtung Typ Gewicht
(kg)

1,053.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400032104000Standardmit Bohrungen3,995

957.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400032104000Standardohne Bohrungen4

1,219.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400032104000Rostbeständige Ausführungohne Bohrungen4

1,314.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400032104000Rostbeständige Ausführungmit Bohrungen3,995

1,197.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400042154000Standardmit Bohrungen8,79

1,083.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400042154000Standardohne Bohrungen8,8

1,266.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400042154000Rostbeständige Ausführungohne Bohrungen8,8

1,457.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400042154000Rostbeständige Ausführungmit Bohrungen8,79

1,332.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400052186000Standardmit Bohrungen11,59

1,207.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400052186000Standardohne Bohrungen12

1,371.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400052186000Rostbeständige Ausführungohne Bohrungen12

1,578.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400052186000Rostbeständige Ausführungmit Bohrungen11,59

1,997.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600052186000Standardmit Bohrungen17,99

1,809.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600052186000Standardohne Bohrungen17,995

2,179.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600052186000Rostbeständige Ausführungohne Bohrungen18

2,233.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600052186000Rostbeständige Ausführungmit Bohrungen17,99

Loading...

  1. 1

Technischer Support