Flaches Vollprofil, mit Zwei Laufwellen, LFS-FE Series

Flaches Vollprofil, mit Zwei Laufwellen, LFS-FE Series
  • Mengenrabatt
Flaches Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS52X4000-FE-0020-EWL
LFS52X4000-FE-RB-0020-EWL
LFS52X6000-FE-0020-EWL
LFS52X6000-FE-RB-0020-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Beschichtung Gewicht
(kg)

1,441.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4000Standard11,98

1,688.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4000Rostbeständige Ausführung11,98

2,164.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000Standard17,99

2,534.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000Rostbeständige Ausführung17,98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 52 Höhe H(mm) 18 Länge maximal [l max](mm) 6000

Technischer Support