Flaches Vollprofil, Halbschiene, mit Einer Laufwelle, LFS-FH Series

Flaches Vollprofil, Halbschiene, mit Einer Laufwelle, LFS-FH Series
  • Mengenrabatt
Flaches Vollprofil, Halbschiene, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS52X4000-FH-0020-EWL
LFS52X4000-FH-OL-0020-EWL
LFS52X4000-FH-OL-RB-0020-EWL
LFS52X4000-FH-RB-0020-EWL
LFS52X6000-FH-0020-EWL
LFS52X6000-FH-OL-0020-EWL
LFS52X6000-FH-OL-RB-0020-EWL
LFS52X6000-FH-RB-0020-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Beschichtung Typ Gewicht
(kg)

971.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4000Standardmit Bohrungen9,19

887.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4000Standardohne Bohrungen9,2

1,011.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4000Rostbeständige Ausführungohne Bohrungen9,2

1,092.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4000Rostbeständige Ausführungmit Bohrungen9,19

1,457.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000Standardmit Bohrungen13,79

1,334.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000Standardohne Bohrungen13,8

1,431.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000Rostbeständige Ausführungohne Bohrungen13,8

1,641.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6000Rostbeständige Ausführungmit Bohrungen13,79

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 42 Höhe H(mm) 18 Länge maximal [l max](mm) 6000

Technischer Support