Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFS52X4000-FHEE-0020-EWL |
LFS52X4000-FHEE-RB-0020-EWL |
LFS52X6000-FHEE-0020-EWL |
LFS52X6000-FHEE-RB-0020-EWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Beschichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,237.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | Standard | 9,2 | |
1,283.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | Rostbeständige Ausführung | 9,18 | |
1,859.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | Standard | 13,7 | |
2,041.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | Rostbeständige Ausführung | 13,7 |
Loading...
Breite B(mm) | 42 | Höhe H(mm) | 18 | Länge maximal [l max](mm) | 6000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L(mm)
Beschichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften