Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFS52X4000-EE-0020-EWL |
LFS52X4000-EE-RB-0020-EWL |
LFS52X6000-EE-0020-EWL |
LFS52X6000-EE-RB-0020-EWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Beschichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,675.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | Standard | 17,58 | |
1,920.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | Rostbeständige Ausführung | 17,6 | |
2,520.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | Standard | 26,38 | |
2,717.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | Rostbeständige Ausführung | 26,38 |
Loading...
Breite B(mm) | 52 | Höhe H(mm) | 34 | Länge maximal [l max](mm) | 6000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L(mm)
Beschichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften