Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Beschichtung | Typ | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 32 | 20 | Standard | mit Bohrungen | 4,395 | |
859.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 32 | 20 | Standard | ohne Bohrungen | 4,4 | |
1,118.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 32 | 20 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 4,41 | |
1,211.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 32 | 20 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 4,39 | |
1,427.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 32 | 20 | Standard | mit Bohrungen | 6,585 | |
1,284.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 32 | 20 | Standard | ohne Bohrungen | 6,6 | |
1,583.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 32 | 20 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 6,6 | |
1,817.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 32 | 20 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 6,59 | |
1,197.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 42 | 20 | Standard | mit Bohrungen | 8,79 | |
1,039.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 42 | 20 | Standard | ohne Bohrungen | 8,8 | |
1,300.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 42 | 20 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 8,8 | |
1,457.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 42 | 20 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 8,79 | |
1,795.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 42 | 20 | Standard | mit Bohrungen | 13,185 | |
1,560.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 42 | 20 | Standard | ohne Bohrungen | 13,2 | |
1,942.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 42 | 20 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 13,2 | |
2,181.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 42 | 20 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 13,185 | |
1,189.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 52 | 34 | Standard | mit Bohrungen | 11,99 | |
1,011.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 52 | 34 | Standard | ohne Bohrungen | 12 | |
1,188.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 52 | 34 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 12 | |
1,433.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | 52 | 34 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 12 | |
1,781.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 52 | 34 | Standard | mit Bohrungen | 17,985 | |
1,514.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 52 | 34 | Standard | ohne Bohrungen | 17,995 | |
1,782.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 52 | 34 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 18 | |
2,152.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 52 | 34 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 17,95 | |
2,173.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 86 | 34 | Standard | mit Bohrungen | 26,395 | |
1,801.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 86 | 34 | Standard | ohne Bohrungen | 26,4 | |
2,160.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 86 | 34 | Rostbeständige Ausführung | ohne Bohrungen | 26,4 | |
2,554.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | 86 | 34 | Rostbeständige Ausführung | mit Bohrungen | 26,39 |
Loading...
Länge maximal [l max](mm) | 6000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L(mm)
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Beschichtung
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften