Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, LFS-CE Series

Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, LFS-CE Series
  • Mengenrabatt
Hohlkammerprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS32X4000-CE-0020-EWL
LFS32X4000-CE-RB-0020-EWL
LFS32X6000-CE-0020-EWL
LFS32X6000-CE-RB-0020-EWL
LFS42X4000-CE-0020-EWL
LFS42X4000-CE-RB-0020-EWL
LFS42X6000-CE-0020-EWL
LFS42X6000-CE-RB-0020-EWL
LFS52X4000-CE-0020-EWL
LFS52X4000-CE-RB-0020-EWL
LFS52X6000-CE-0020-EWL
LFS52X6000-CE-RB-0020-EWL
LFS86X6000-CE-0020-EWL
LFS86X6000-CE-RB-0020-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Beschichtung Gewicht
(kg)

1,075.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40003220Standard4,39

1,336.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40003220Rostbeständige Ausführung4,38

1,609.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60003220Standard6,58

2,005.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60003220Rostbeständige Ausführung6,595

1,326.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40004220Standard8,78

1,501.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40004220Rostbeständige Ausführung8,78

1,997.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60004220Standard13,18

2,251.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60004220Rostbeständige Ausführung13,18

1,308.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40005234Standard11,87

1,554.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40005234Rostbeständige Ausführung12

1,958.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60005234Standard17,985

2,330.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60005234Rostbeständige Ausführung17,985

2,245.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60008634Standard26,38

2,760.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60008634Rostbeständige Ausführung26,38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge maximal [l max](mm) 6000

Technischer Support