Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen, LFS-M Series

Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen, LFS-M Series
  • Mengenrabatt
Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFS25X4000-M-0020-EWL
LFS25X4000-M-RB-0020-EWL
LFS32X6000-M-0020-EWL
LFS32X6000-M-RB-0020-EWL
LFS32X8000-M-0020-EWL
LFS32X8000-M-RB-0020-EWL
LFS52X4000-M-0020-EWL
LFS52X6000-M-0020-EWL
LFS52X6000-M-RB-0020-EWL
LFS52X8000-M-0020-EWL
LFS52X8000-M-RB-0020-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Länge maximal [l max]
(mm)
Beschichtung Gewicht
(kg)

1,853.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400025464000Standard14

1,993.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400025464000Rostbeständige Ausführung14

3,203.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60003266,58000Standard38,39

3,389.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60003266,58000Rostbeständige Ausführung38,39

4,258.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80003266,58000Standard51,2

4,519.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80003266,58000Rostbeständige Ausführung51,2

3,365.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40005298,68000Standard44,79

5,046.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60005298,68000Standard67,2

6,347.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60005298,68000Rostbeständige Ausführung67,2

6,731.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80005298,68000Standard89,6

7,984.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80005298,68000Rostbeständige Ausführung89,6

Loading...

  1. 1

Technischer Support