Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFS32X4000-N-0020-EWL |
LFS32X4000-N-RB-0020-EWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschichtung | |
---|---|---|---|---|---|
1,025.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Standard | |
1,284.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rostbeständige Ausführung |
Loading...
Länge L(mm) | 4000 | Breite B(mm) | 32 | Höhe H(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Länge maximal [l max](mm) | 4000 | Gewicht(kg) | 5,6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften