Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAL17-UK-2RS-A |
GAL20-UK-2RS-A |
GAL25-UK-2RS-A |
GAL30-UK-2RS-A |
GAL35-UK-2RS-A |
GAL40-UK-2RS-A |
GAL45-UK-2RS-A |
GAL50-UK-2RS-A |
GAL60-UK-2RS-A |
GAL70-UK-2RS-A |
GAL80-UK-2RS-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Äußerer Augendurchmesser [d 2] (mm) | Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 17 | 48800 | 30 | 14 | 56500 | 46 | 92 | 0,200 | ||
- | 59.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 31300 | 35 | 16 | 75600 | 53 | 104,5 | 0,300 | ||
- | 80.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 51100 | 42 | 20 | 105000 | 64 | 126 | 0,59 | ||
- | 113.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 65900 | 47 | 22 | 139000 | 73 | 146,5 | 0,93 | ||
134.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 212000 | 55 | 25 | 159000 | 82 | 181 | 1,53 | |||
187.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 280000 | 62 | 28 | 194000 | 92 | 196 | 1,97 | |||
247.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 360000 | 68 | 32 | 259000 | 102 | 214 | 2,607 | |||
303.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 444000 | 75 | 35 | 314000 | 112 | 241 | 3,491 | |||
510.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 | 691000 | 90 | 44 | 485000 | 135 | 277,5 | 5,91 | |||
706.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 883000 | 105 | 49 | 564000 | 160 | 315 | 8,51 | |||
907.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 1130000 | 120 | 55 | 690000 | 180 | 360 | 12,5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Äußerer Augendurchmesser [d 2](mm)
Gesamtlänge Außengewindekopf [l 2](mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften