Abdeckband, ADE Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADE13X100000-0001-EWL
ADE17X100000-0001-EWL
ADE22X100000-0001-EWL
ADE26X100000-0001-EWL
ADE28X100000-0001-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l max
(mm)
aLmin
(mm)
Gewicht
(kg)

2,506.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013,76,1

3,160.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8013,77,88

3,490.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103,514,210,27

4,472.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103,516,212,2

5,093.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7517,213,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

dADE(mm) 3,9 S(mm) 0,6 lmax(mm) 100000

Technischer Support