Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2

Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N211-E-XL-TVP2-C3>A
N211-E-XL-TVP2>A
N212-E-XL-TVP2-C3>A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

111.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021559900095000850010000C30,65

111.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021559900095000850010000CN0,65

122.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110226011200010300075008900C30,81

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modellreihen >A Käfigmaterial Massiver Fensterkäfig aus PA66

Technischer Support