Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 113.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 30 | 84000 | 65000 | 15500 | 8100 | C3 | 0,851 | ||
- | 162.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 35 | 103000 | 83000 | 13600 | 7000 | C3 | 1,12 | ||
- | 200.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 40 | 119000 | 95000 | 12100 | 6500 | C3 | 1,43 | ||
- | 211.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 45 | 143000 | 119000 | 11000 | 5900 | C3 | 1,82 | ||
- | 221.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 50 | 175000 | 148000 | 9900 | 5300 | C3 | 2,26 | ||
- | 271.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 55 | 187000 | 164000 | 9400 | 5100 | C3 | 2,76 | ||
- | 309.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 35 | 60 | 211000 | 184000 | 8600 | 4800 | C3 | 3,39 | ||
- | 362.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 65 | 230000 | 203000 | 8100 | 4600 | C3 | 4,06 | ||
- | 451.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 42 | 70 | 285000 | 255000 | 7100 | 4250 | C3 | 5,97 | ||
- | 539.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 190 | 45 | 75 | 325000 | 295000 | 6700 | 4100 | C3 | 7,1 | ||
726.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 210 | 52 | 85 | 420000 | 385000 | 6000 | 3850 | CN | 9,55 | |||
- | 726.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 210 | 52 | 85 | 420000 | 385000 | 6000 | 3850 | C3 | 9,55 | ||
756.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 225 | 54 | 90 | 465000 | 425000 | 5500 | 3500 | CN | 11,7 | |||
- | 756.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 225 | 54 | 90 | 465000 | 425000 | 5500 | 3500 | C3 | 11,7 | ||
1,120.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240 | 55 | 95 | 495000 | 470000 | 5200 | 3200 | CN | 13,893 | |||
- | 1,120.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240 | 55 | 95 | 495000 | 470000 | 5200 | 3200 | C3 | 13,893 | ||
1,163.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 58 | 100 | 550000 | 530000 | 5000 | 2950 | CN | 16,17 | |||
- | 1,212.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 58 | 100 | 550000 | 530000 | 5000 | 2950 | C3 | 16,17 | |
1,334.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 60 | 105 | 610000 | 590000 | 4750 | 2750 | CN | 17,4 | |||
- | 1,334.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 60 | 105 | 610000 | 590000 | 4750 | 2750 | C3 | 17,4 | ||
1,802.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 65 | 110 | 680000 | 660000 | 4450 | 2550 | CN | 22,1 | |||
- | 1,802.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 65 | 110 | 680000 | 660000 | 4450 | 2550 | C3 | 22,1 | ||
2,107.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 310 | 72 | 120 | 850000 | 840000 | 3950 | 2200 | CN | 39 | |||
- | 2,107.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 310 | 72 | 120 | 850000 | 840000 | 3950 | 2200 | C3 | 39 |
Loading...
Käfigmaterial | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften