Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 126.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 99000 | 95000 | 13000 | 5800 | C3 | 0,76 | |
1,713.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 73 | 150 | 780000 | 970000 | 4550 | 1850 | CN | 19 | |||
- | 1,713.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 73 | 150 | 780000 | 970000 | 4550 | 1850 | C3 | 19 | ||
2,025.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 290 | 80 | 160 | 940000 | 1170000 | 4150 | 1660 | CN | 24,3 | |||
2,383.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 310 | 86 | 170 | 1130000 | 1400000 | 3800 | 1470 | CN | 30,247 | |||
2,776.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 86 | 180 | 1180000 | 1490000 | 3700 | 1380 | CN | 31,4 | |||
- | 2,776.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 86 | 180 | 1180000 | 1490000 | 3700 | 1380 | C3 | 31,4 | ||
- | 174.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 36 | 45 | 163000 | 154000 | 12800 | 5200 | C3 | 1,46 | ||
- | 254.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 43 | 55 | 235000 | 230000 | 10400 | 4500 | C3 | 2,5 | ||
- | 313.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 46 | 60 | 265000 | 260000 | 9600 | 4250 | C3 | 3,11 | ||
- | 355.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 48 | 65 | 295000 | 285000 | 8800 | 4000 | C3 | 3,685 | ||
- | 458.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 51 | 70 | 325000 | 325000 | 8200 | 3800 | C3 | 4,53 | ||
- | 505.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 75 | 390000 | 395000 | 7600 | 3550 | C3 | 5,6 | ||
- | 529.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 58 | 80 | 420000 | 425000 | 7200 | 3450 | C3 | 6,6 | ||
- | 660.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 190 | 64 | 90 | 510000 | 530000 | 6300 | 3000 | C3 | 8,915 | ||
- | 805.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 67 | 95 | 540000 | 580000 | 6100 | 2800 | C3 | 10,6 | ||
1,878.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 86 | 120 | 930000 | 1010000 | 4550 | 1980 | CN | 23,9 | |||
- | 1,878.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 86 | 120 | 930000 | 1010000 | 4550 | 1980 | C3 | 23,9 | ||
3,053.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 | 102 | 140 | 1210000 | 1390000 | 3950 | 1620 | CN | 37,2 | |||
3,360.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 108 | 150 | 1380000 | 1600000 | 3650 | 1460 | CN | 44,7 | |||
2,011.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 65 | 150 | 900000 | 930000 | 3650 | 1940 | CN | 26,8 | |||
- | 2,011.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 65 | 150 | 900000 | 930000 | 3650 | 1940 | C3 | 26,8 |
Loading...
Käfigmaterial | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften