Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Hauptabmessung (mm) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Höhe Außenring (mm) | Breite des Lagers [T] (mm) | Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 15 | 21900 | 20500 | - | 15840 | 13 | 11 | 14,25 | 12100 | - | 94,46 | ||
11.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 17 | 26100 | 24800 | - | 14080 | 14 | 12 | 15,25 | 10900 | - | 127,84 | ||
11.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 20 | 32300 | 32500 | - | 12480 | 15 | 13 | 16,25 | 9700 | - | 173 | ||
13.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 25 | 44700 | 45500 | - | 10240 | 17 | 15 | 18,25 | 8200 | - | 264 | ||
16.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 30 | 60000 | 61000 | - | 11000 | 19 | 16 | 20,75 | 7100 | - | 394 | ||
16.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 30 | 57000 | 61000 | - | 8800 | 19 | 16 | 20,75 | 7100 | - | 380 | ||
18.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 35 | 73000 | 75000 | - | 9700 | 21 | 18 | 22,75 | 6500 | 0,53 | - | ||
- | 18.12 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 35 x 80 x 22,75 | - | - | - | - | - | 0,522 | - | |
18.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 35 | 69400 | 75000 | - | 7760 | 21 | 18 | 22,75 | 6500 | 0,53 | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 40 | 86500 | 102000 | - | 6800 | 23 | 20 | 25,25 | 5700 | 0,772 | - | ||
- | 29.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 111000 | 125000 | - | 7600 | 25 | 22 | 27,25 | 5100 | 0,994 | - | |
29.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 105000 | 125000 | - | 6080 | 25 | 22 | 27,25 | 5100 | 1,02 | - | ||
35.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 50 | 124000 | 148000 | - | 5440 | 27 | 23 | 29,25 | 4700 | 1,25 | - | ||
47.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 55 | 143000 | 173000 | - | 4960 | 29 | 25 | 31,5 | 4400 | 1,63 | - | ||
58.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 60 | 165000 | 202000 | - | 4560 | 31 | 26 | 33,5 | 4050 | 2,02 | - | ||
- | 75.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 65 | 196000 | 228000 | - | 5300 | 33 | 28 | 36 | 3850 | 2,471 | - | |
75.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 65 | 186000 | 228000 | - | 4240 | 33 | 28 | 36 | 3850 | 2,4 | - | ||
94.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 70 | 212000 | 260000 | - | 3920 | 35 | 30 | 38 | 3650 | 3,031 | - | ||
115.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 75 | 238000 | 295000 | - | 3680 | 37 | 31 | 40 | 3400 | 3,68 | - | ||
146.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 80 | 271000 | 345000 | - | 3400 | 39 | 33 | 42,5 | 3200 | 4,37 | - | ||
275.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 85 | 295000 | 375000 | - | 3240 | 41 | 34 | 44,5 | 3100 | 5 | - | ||
319.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 190 | 90 | 314000 | 395000 | - | 3080 | 43 | 36 | 46,5 | 3050 | 5,8 | - | ||
431.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 95 | 342000 | 440000 | - | 2920 | 45 | 38 | 49,5 | 2950 | 6,7 | - | ||
460.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 215 | 100 | 390000 | 500000 | - | 2720 | 47 | 39 | 51,5 | 2750 | 8,3 | - | ||
- | 769.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 110 | 570000 | 600000 | - | 3700 | 50 | 42 | 54,5 | 2340 | 11 | - | |
2,413.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 320 | 150 | 950000 | 1030000 | - | 2750 | 65 | 55 | 72 | 1630 | 25 | - | ||
3,152.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 160 | 890000 | 1140000 | - | 2130 | 68 | 58 | 75 | 1500 | 29,6 | - | |||
3,861.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 170 | 1040000 | 1360000 | - | 1990 | 72 | 62 | 80 | 1340 | 35 | - | |||
4,619.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 180 | 1120000 | 1470000 | - | 1880 | 75 | 64 | 83 | 1250 | 41 | - | |||
10,180.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 540 | 260 | 2290000 | 2600000 | - | 1600 | 102 | 85 | 113 | 820 | 105,5 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Hauptabmessung(mm)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Breite des Innenringes [B](mm)
Höhe Außenring(mm)
Breite des Lagers [T](mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften