Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
  • Mengenrabatt
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32907-H
32908-H
32911-H
32912
32912-H
32913
32913-H
32913>A
32914
32914-H
32915
32915-H
32916-H
32917-H
32918-H
32919
32919-H
32920
32920-H
32921
32922
32930
32938-XL
32960-XL
32964-XL
32972-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Breite des Lagers [T]
(mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Qualitätslevel Gewicht
(kg)

26.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55352610038000105601411,5147000H0,127

26.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6240309004600093601512156200H0,162

36.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8055442007800071201714174650H0,304
-

41.28 €

1000 4 Arbeitstage 8560490008500083001714174250Standard0,544

42.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8560466008500066401714174250H0,315
-

48.14 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 9065495008800078001714174000Standard0,322

48.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9065470008800062401714174000H0,324
-

48.14 €

49 Verfügbar 4 Arbeitstage 9065495008800078001714174000Standard0,323
-

51.72 €

1000 4 Arbeitstage 100707100011600070002016203800Standard0,498

53.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100706750011600056002016203800H0,51
-

57.95 €

1 4 Arbeitstage 105757400012400066002016203550Standard0,515

58.03 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 105757030012400052802016203550H0,52

62.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110807320013200050402016203350H0,571

81.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120859030016000045602318233250H0,778

94.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125909410017100044002318233050H0,918
-

105.37 €

1000 4 Arbeitstage 1309510200018100053002318232900Standard0,877

108.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130959690018100042402318232900H0,88
-

119.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14010012600021100049002520252750Standard1,182

119.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14010012000021100039202520252750H1,17
-

127.57 €

1000 4 Arbeitstage 14510512800021700047002520252650Standard1,203
-

138.48 €

1000 4 Arbeitstage 15011013300023100045502520252500Standard1,265
-

349.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21015028500049500032003830382040Standard3,88
-

619.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26019043500075000030004534451560X-life6,9
-

2,701.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420300117000020400001820765776810X-life31,5
-

3,645.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 440320126000022800001730765776730X-life33,2
-

4,917.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 480360126000023700001580765776660X-life36,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support