Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33108-H |
33109-H |
33109>A |
33110-H |
33110>A |
33111-H |
33112-H |
33113-H |
33114-H |
33115-H |
33115>B |
33116-H |
33117-H |
33118-H |
33119-H |
33120-H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Höhe Außenring (mm) | Breite des Lagers [T] (mm) | Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 40 | 75100 | 103000 | 7600 | 26 | 20,5 | 26 | 5500 | 0,517 | ||
35.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 45 | 79800 | 115000 | 7040 | 26 | 20,5 | 26 | 4950 | 0,55 | ||
- | 35.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 45 | 84000 | 115000 | 8800 | 26 | 20,5 | 26 | 4950 | 0,542 | |
40.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 50 | 81700 | 122000 | 6560 | 26 | 20 | 26 | 4600 | 0,59 | ||
- | 40.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 50 | 86000 | 122000 | 8200 | 26 | 20 | 26 | 4600 | 0,59 | |
45.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 55 | 107000 | 163000 | 5840 | 30 | 23 | 30 | 4250 | 0,88 | ||
53.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 60 | 110000 | 171000 | 5520 | 30 | 23 | 30 | 3950 | 0,92 | ||
64.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 65 | 142000 | 225000 | 4960 | 34 | 26,5 | 34 | 3650 | 1,32 | ||
74.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 70 | 165000 | 260000 | 4560 | 37 | 29 | 37 | 3500 | 1,71 | ||
78.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 75 | 169000 | 275000 | 4320 | 37 | 29 | 37 | 3300 | 1,79 | ||
- | 78.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 75 | 178000 | 275000 | 5400 | 37 | 29 | 37 | 3300 | 1,783 | |
88.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 80 | 179000 | 300000 | 4160 | 37 | 29 | 37 | 3050 | 1,9 | ||
105.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 85 | 210000 | 350000 | 3800 | 41 | 32 | 41 | 2950 | 2,46 | ||
122.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 90 | 252000 | 420000 | 3560 | 45 | 35 | 45 | 2800 | 3,2 | ||
128.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 95 | 290000 | 465000 | 3360 | 49 | 38 | 49 | 2800 | 3,95 | ||
210.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 165 | 100 | 309000 | 520000 | 3200 | 52 | 40 | 52 | 2700 | 4,39 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Breite des Innenringes [B](mm)
Höhe Außenring(mm)
Breite des Lagers [T](mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften