Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring, X-Life

Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring, X-Life
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29376-E1-XL-MB
29380-E1-XL-MB
29384-E1-XL-MB
29388-E1-XL-MB
29392-E1-XL-MB
29396-E1-XL-MB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (axial)
(N)
Statische Tragfähigkeit (axial)
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Höhe [T]
(mm)
Gewicht
(kg)

14,667.63 €

1000 4 Arbeitstage 6003804500000154000001030530132135,8

17,600.98 €

1000 4 Arbeitstage 620400455000016300000990500132143,16

21,121.17 €

1000 4 Arbeitstage 650420500000017500000940480140162,5

23,233.65 €

1000 4 Arbeitstage 680440520000018300000890470145184

25,556.91 €

1000 4 Arbeitstage 710460590000021400000850430150208,5

25,812.37 €

1000 4 Arbeitstage 730480580000021400000820415150214,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support