Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring, X-Life

Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring, X-Life
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29476-E1-XL-MB
29480-E1-XL-MB
29484-E1-XL-MB
29488-E1-XL-MB
29492-E1-XL-MB
29496-E1-XL-MB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (axial)
(N)
Statische Tragfähigkeit (axial)
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Höhe [T]
(mm)
Gewicht
(kg)

24,510.94 €

1000 4 Arbeitstage 670380720000024200000930445175257,5

26,962.86 €

1000 4 Arbeitstage 710400820000026500000870425185304

30,198.09 €

1000 4 Arbeitstage 730420820000028500000840395185317

33,218.09 €

1000 4 Arbeitstage 780440970000032500000780375206408

38,200.48 €

1000 4 Arbeitstage 800460980000033500000760360206424,5

40,110.22 €

1000 4 Arbeitstage 8504801170000039500000710335224529

Loading...

  1. 1

Technischer Support