Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N1011-D-TVP-SP-XL |
N1013-D-TVP-SP-XL |
N1014-D-TVP-SP-XL |
N1024-D-TVP-SP-XL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 48000 | 48500 | 7900 | 12600 | 14800 | 0,391 | |
295.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 53000 | 58000 | 9500 | 11400 | 13400 | 0,453 | |
313.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 66000 | 72000 | 10600 | 10200 | 12000 | 0,63 | |
700.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 28 | 120 | 160000 | 196000 | 30000 | 6000 | 7100 | 2,25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften