Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2

Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2
Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform N2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N238-E-M1
N240-E-M1
N248-E-TB-M1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Gewicht
(kg)

2,061.66 €

1000 4 Arbeitstage 340551906800009300002600305022,5

2,370.74 €

1000 4 Arbeitstage 3605820075000010400002450290027

4,640.42 €

1000 4 Arbeitstage 44072240116000016500001980232051,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support