Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ2340-EX-TB-M1

Teilenummer
NJ2340-EX-TB-M1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6,342.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 420 Breite B(mm) 138 Bohrungsdurchmesser(mm) 200
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2040000 Radiale Belastbarkeit(N) 2900000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2330
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 940 Gewicht(kg) 98,3

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ, die Teilenummer ist NJ2340-EX-TB-M1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ2340-EX-TB-M1.

Technischer Support