Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN..-AS-M-SP, Loslager, zweireihig, mit Käfig, Bauform NN

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN..-AS-M-SP, Loslager, zweireihig, mit Käfig, Bauform NN
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-M-SP, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3026-AS-M-SP
NN3026-AS-M-SP-C2
NN3028-AS-M-SP
NN3030-AS-M-SP
NN3032-AS-M-SP
NN3034-AS-M-SP
NN3036-AS-M-SP
NN3040-AS-M-SP
NN3048-AS-M-SP
NN3060-AS-M-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

884.80 €

1000 4 Arbeitstage 200521302950005000006300041004800CN5,84

946.72 €

1000 4 Arbeitstage 200521302950005000006300041004800C25,84

1,071.46 €

1000 4 Arbeitstage 210531403000005200006400039004600CN6,271

1,249.75 €

1000 4 Arbeitstage 225561503350005900007300036504250CN7,63

1,514.28 €

1000 4 Arbeitstage 240601603750006700008200034004000CN9,295

1,768.75 €

1000 4 Arbeitstage 260671704500008000009700031003650CN12,689

2,127.86 €

1000 4 Arbeitstage 28074180570000100000011800028503300CN16,5

3,088.82 €

1000 4 Arbeitstage 31082200660000119000014200025503000CN22,455

4,841.66 €

1000 4 Arbeitstage 36092240840000158000017700021702550CN32

8,564.97 €

1000 4 Arbeitstage 4601183001270000240000026000016701970CN67,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support