Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN..-D-TVP-SP-XL, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN..-D-TVP-SP-XL, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
  • Mengenrabatt
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-D-TVP-SP, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3006-D-TVP-SP-XL
NN3007-D-TVP-SP-XL
NN3008-D-TVP-SP-XL
NN3009-D-TVP-SP-XL
NN3010-D-TVP-SP-XL
NN3011-D-TVP-SP-XL
NN3012-D-TVP-SP-XL
NN3013-D-TVP-SP-XL
NN3014-D-TVP-SP-XL
NN3015-D-TVP-SP-XL
NN3016-D-TVP-SP-XL
NN3017-D-TVP-SP-XL
NN3018-D-TVP-SP-XL
NN3019-D-TVP-SP-XL
NN3020-D-TVP-SP-XL
NN3021-D-TVP-SP-XL
NN3022-D-TVP-SP-XL
NN3024-D-TVP-SP-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Gewicht
(kg)

247.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5519303000031000455020600242000,184

249.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6220354050041500670017800209000,235

251.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6821404650052000840016200191000,290

272.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75234559000650001020014400169000,369

277.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80235063000730001130013500159000,401

286.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90265582000970001580011900141000,598

294.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 952660870001060001740011300133000,642

303.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1002665910001160001900010800127000,665

320.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1103070113000145000212009700114000,965

337.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1153075112000146000214009300110001,039

364.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1253480139000182000280008500100001,507

394.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130348513800018300027500820097001,507

441.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140379016200021600033500760089001,966

485.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 145379517000023400036000730086002,06

519.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503710016900023500035500710083002,064

573.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1604110522600031000049000650076002,755

621.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1704511026000036000057000600071003,474

712.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1804612027500039000060000570067003,749

Loading...

  1. 1

Technischer Support