Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NU321-E-XL-M1
Aussen - D(mm) | 225 | Breite B(mm) | 49 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 495000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 470000 | Grenzdrehzahl [n G](1/min) | 5300 |
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) | 3200 | Gewicht(kg) | 9,63 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU, die Teilenummer ist NU321-E-XL-M1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU321-E-XL-M1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften