Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU

Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU2260-EX-TB-M1
NU2264-EX-TB-M1
NU2340-EX-TB-M1
NU2344-EX-TB-M1
NU2348-EX-TB-M1
NU2352-EX-TB-M1
NU2356-EX-TB-M1
NU264-EX-TB-M1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

9,547.82 €

1000 4 Arbeitstage 540140300270000041000001780650142,2

10,981.22 €

1000 4 Arbeitstage 580150320315000049000001650570177,31

6,083.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42013820020400002900000233094097,1

8,213.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460145220235000033500002110830117,8

9,566.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500155240260000037500001940750149,31

12,944.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 540165260310000045000001780660186,82

15,580.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 580175280350000052000001640590230,91

9,342.32 €

1000 4 Arbeitstage 58092320181000027000001730830112,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support