Zylinderrollenlager, 1-reihig, mit Käfig, N10 Series

Zylinderrollenlager, 1-reihig, mit Käfig, N10 Series
  • Mengenrabatt
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-C-K-PVPA1-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N1009-C-K-PVPA1-SP

Teilenummer
N1009-C-K-PVPA1-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

363.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 75 Breite B(mm) 16 Bohrungsdurchmesser(mm) 45
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 29000 Radiale Belastbarkeit(N) 32500 Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur](N) 4100
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min) 24400 Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil](1/min) 28500 Gewicht(kg) 0,238

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager, 1-reihig, mit Käfig, N10 Series, die Teilenummer ist N1009-C-K-PVPA1-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N1009-C-K-PVPA1-SP.

Technischer Support